|
|
|
9080MH339
단자판, Linergy, 마운팅 트랙, 35mm DIN 레일, 슬롯 장착 구멍 포함, 길이 39.37인치
|
|
|
기본항목
Range
|
9080G
|
Product
|
DIN rail
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
자재
|
Galvanized steel
|
높이
|
7.6 mm
|
너비
|
35.05 mm
|
길이
|
1000.00 mm
|
제품 무게
|
0.29 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
3.6 cm
|
Package 1 Length
|
100.1 cm
|
Package 1 Weight
|
290.299 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7.112 cm
|
Package 2 Width
|
7.112 cm
|
Package 2 Length
|
102.87 cm
|
Package 2 Weight
|
3.497 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|