|
|
|
A9A15096
OC 접점 - iSW - 3A - 415V
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti9
|
모델명
|
iOF
|
제품 또는 구성요소 타입
|
OC 문의
|
신호 접점 구성
|
1 C/O
|
전기적/기계적 특성
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 415 V AC
6 A 에서 250 V AC
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
35 mm DIN 레일
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
77 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
75 mm
|
색상
|
백색
|
호환성
|
Acti 9 Acti 9 iSW
|
보조 연결 터미널
|
스크류 터미널 10 mm ²
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.5 cm
|
Package 1 Length
|
8.3 cm
|
Package 1 Weight
|
62 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
8.5 cm
|
Package 2 Width
|
9.3 cm
|
Package 2 Length
|
22.1 cm
|
Package 2 Weight
|
622 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7.959 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|