|
|
|
A9A15151
DIN 레일 마운팅 베이스 - Ø 22 mm 유닛 - 제어 및 신호 유닛용
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti9
|
제품의 범위
|
하모니 XB4
하모니 XB5
Modicon M221
|
세트당 수량
|
1 세트
|
Button and pilot light accessory type
|
Mounting support on DIN rail
|
Control button component destination
|
Command unit
|
전기적/기계적 특성
자재
|
절연된 자재
|
9 mm 피치
|
6
|
색상 코드
|
RAL 9003
|
색상 색조
|
백색
|
직경
|
22 mm
|
드릴링 직경
|
22.3 mm
|
고정 모드
|
클립에 의함
|
Internal depth
|
60 mm
|
마운팅 위치
|
Enclosure
캐비넷에서
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 레일
|
제품 호환성
|
XB4
XB5
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.600 cm
|
Package 1 Width
|
5.400 cm
|
Package 1 Length
|
6.000 cm
|
Package 1 Weight
|
28.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8.900 cm
|
Package 2 Width
|
9.500 cm
|
Package 2 Length
|
18.300 cm
|
Package 2 Weight
|
162.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
40.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
4.812 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|