|
|
|
A9A15306
DIN 소켓 iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - french std
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti9
|
제품명
|
Acti9 iPC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular socket-outlet
|
모델명
|
iPC
|
극 설명
|
2P + E
|
Outlet standard
|
French
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
16 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V AC 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
대칭적 DIN 레일
|
9 mm 피치
|
5
|
높이
|
84 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
60 mm
|
제품 무게
|
98 g
|
색상
|
백색
|
결선
|
터널 타입 터미널1 케이블 (들) 6 mm ² 유연한
터널 타입 터미널1 케이블 (들) 10 mm ² 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
13 mm
|
조임 토크
|
1.2 N.m
|
사용환경
표준
|
IEC 60884-1
NF C 15-100
NF C 61-314
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK03
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
4.500 cm
|
Package 1 Length
|
8.500 cm
|
Package 1 Weight
|
102.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2.750 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
20.000 cm
|
Package 2 Weight
|
560.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
75
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
8.878 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|