Schneider-Electric DAS Korea
 
A9A26380 picture- daskorea
A9A26380
Acti9 - 왼쪽 자물쇠 장치
Schneider Electric
특성
기본항목
Range of product Acti 9
제품 또는 구성요소 타입 Padlocking 장치
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Locking accessory
세트당 수량 1 세트
전기적/기계적 특성
키락 도착점 토글
키 락킹 포지션 왼쪽에 있는
높이 87.2 mm
너비 85.2 mm
깊이 22.2 mm
제품 무게 0.034 kg
락킹 선택사항 설명 Fixed
호환성 Acti 9 - Acti9 iC60
Acti 9 - Acti9 iID
Acti9 - Acti9 iC40
Acti9 - Acti9 iC40 XA
Acti9 - Acti9 iID40
Acti9 - Acti9 iCV40
Acti9 - Acti9 iCV40 XA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.22 cm
Package 1 Width 8.52 cm
Package 1 Length 8.72 cm
Package 1 Weight 34.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.495 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월