|
|
|
A9A26897
보조 접점, Acti9, iOF+SD 24, 1NO + 1NC, DC
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
OC and fault contact
|
모델명
|
iOF+SD 24
|
Application
|
For Smartlink interface
|
신호 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[In] 정격 전류
|
DC - 12 2…100 mA at 24 V, DC +/- 20 %
|
9 mm 피치
|
1
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V 일치되는 IEC 60664-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60664-1
|
로컬 시그널링
|
기계적 지시기
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
하단 예
|
높이
|
88 mm
|
너비
|
9 mm
|
깊이
|
73.5 mm
|
제품 무게
|
25 g
|
색상
|
백색
|
전기적 내구성
|
20000 주기 일치되는 IEC 60947-5-4
|
결선
|
Spring-loaded terminal Ti24 상단) 2 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² - 유연한
Spring-loaded terminal Ti24 상단) 2 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² - 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
10 mm
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
|
품질 라벨
|
CE
|
오염 정도
|
이 일치되는 IEC 60664-1
|
과전압 카테고리
|
III
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60947-5-1
|
상대 습도
|
93 % 에서 40 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.2 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
9.2 cm
|
Package 1 Weight
|
39.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.3 cm
|
Package 2 Width
|
9.8 cm
|
Package 2 Length
|
27.0 cm
|
Package 2 Weight
|
550.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
5.987 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|