Schneider-Electric DAS Korea
 
A9A26947 picture- daskorea
A9A26947
전압 트립 - iMX+OF - tripping unit - 48 VAC
Schneider Electric
특성
기본항목
Range of product Acti 9
제품 또는 구성요소 타입 Shunt trip release with OC contact
모델명 iMX+OF
신호 접점 구성 1 C/O
[In] 정격 전류 AC - 12 2 A at 48 V, AC 50 Hz
DC - 12 2 A at 48 V, DC
제어 회로 전압 48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
9 mm 피치 2
전기적/기계적 특성
호환성 Acti9 iC65
Acti9 ARA
Acti9 iDPN Vigi
Acti9 iID
Acti9 iSW-NA
Acti9 RCA double terminals miniature circuit breaker
Acti9 iDPN (China version)
Acti9 iC60
Acti9 iC40
로컬 시그널링 활동 지시기
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 상단 예
너비 18 mm
색상 백색
결선 클램프 터미널 - 1 케이블 (들) 5 mm ² - 단단한
클램프 터미널 - 2 케이블 (들) 2.4 mm ² - 단단한
클램프 터미널 - 1 케이블 (들) 3 mm ² - 유연한
클램프 터미널 - 2 케이블 (들) 2.4 mm ² - 유연한 케이블 엔드 있는
조임 토크 1 N.m
Compatibility code IMX+OF
사용환경
표준 EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
열대화 2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용온도 -35…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.000 cm
Package 1 Width 7.900 cm
Package 1 Length 9.300 cm
Package 1 Weight 80.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8.500 cm
Package 2 Width 10.000 cm
Package 2 Length 26.500 cm
Package 2 Weight 700.000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 6.783 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months