|
|
|
A9A26948
전압 트립 - iMX+OF - tripping unit - 12..24 VAC
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Shunt trip release with OC contact
|
모델명
|
iMX+OF
|
신호 접점 구성
|
1 C/O
|
[In] 정격 전류
|
AC - 12 6 A at 12 V, AC 50 Hz
AC - 12 6 A at 24 V, AC 50 Hz
DC - 12 6 A at 12 V, DC
DC - 12 6 A at 24 V, DC
|
제어 회로 전압
|
12...24 V AC 50/60 Hz
12...24 V DC
|
9 mm 피치
|
2
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (China version)
Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 Acti9 iC40
|
로컬 시그널링
|
활동 지시기
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 예
|
너비
|
18 mm
|
색상
|
백색
|
결선
|
클램프 터미널 - 2 케이블 (들) 2.5 mm ² - 유연한 케이블 엔드 있는
클램프 터미널 - 1 케이블 (들) 6 mm ² - 단단한
클램프 터미널 - 2 케이블 (들) 2.5 mm ² - 단단한
클램프 터미널 - 1 케이블 (들) 4 mm ² - 유연한
|
조임 토크
|
1 N.m
|
Compatibility code
|
IMX+OF
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
|
열대화
|
2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-35…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.7 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
82 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8.5 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26.5 cm
|
Package 2 Weight
|
713 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6.898 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|