|
|
|
A9A26975
터미널쉴드 - 1 pole - 18 mm - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
|
|
|
기본항목
제품명
|
IKQ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Terminal shield
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
절연 악세서리
|
색상
|
백색
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Acti 9 Acti 9 iKQ
|
극 설명
|
1P
|
마운팅 모드
|
클립에 의함
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V
|
연결 피치
|
18 mm
|
Compatibility code
|
ISW 40...125
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.7 cm
|
Package 1 Width
|
12.3 cm
|
Package 1 Length
|
8.4 cm
|
Package 1 Weight
|
32.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.924 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|