|
|
|
A9A27003
플러그인 베이스 - 1P - 18mm Acti9
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Plug-in base
|
모델명
|
플러그-인 베이스
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Installation accessory
|
색상
|
백색
|
전기적/기계적 특성
극 설명
|
1P
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
세트당 수량
|
1
|
높이
|
177 mm
|
너비
|
19 mm
|
깊이
|
70 mm
|
Compatibility code
|
IID
IC60
ISW 40...125
ISW-NA
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
1.9 cm
|
Package 1 Length
|
17.8 cm
|
Package 1 Weight
|
129 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
8.5 cm
|
Package 2 Width
|
9.7 cm
|
Package 2 Length
|
21.8 cm
|
Package 2 Weight
|
430 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
33
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5.218 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|