|
|
|
A9A27008
Adapter mechanism for 로터리 핸들 iC60
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
ISW 40...125
IC60
ISW - NA
IID
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Rotary handle mechanism
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
제어 액세서리(부속품 등)
|
회전 핸들 마운팅 스타일
|
확장된
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
고정
인출
|
회전 핸들 패드락킹
|
OFF 포지션에 있는 패드락
패드락 최대 3개
O 포지션에서 락 가능한
|
회전 핸들 마운팅 위치
|
가로
전면
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.700 cm
|
Package 1 Width
|
12.500 cm
|
Package 1 Length
|
47.500 cm
|
Package 1 Weight
|
562.900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
7.531 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
45.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
42.088 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
계약 보증
|
|