|
|
|
A9C62425
통합형 올인원 솔루션 Reflex iC60N Ti24 25 A 4P curve C integrated control MCB
|
|
|
기본항목
Application
|
Distribution
Control
|
레인지
|
Acti9
|
제품명
|
Reflex iC60
|
모델명
|
Reflex iC60N
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Integrated control circuit breaker
|
극 설명
|
4P
|
보호된 극의 수
|
4
|
네트워크 타입
|
AC
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
곡선 코드
|
C
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
25 A
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
회로 차단기 등급 코드
|
N
|
단락용량
|
20 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
펄스에 의한 원격 제어
계속적 명령에 의한 원격 제어
토글
ON/OFF button
|
제어 신호 타입
|
임펄스
Maintained very low voltage
유지보수된
|
로컬 시그널링
|
Flashing LED: device overheat
Flashing LED: device tripped
Flashing LED: device ready
Green LED: device ON
Red LED: fault
|
제어 회로 전압
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[Us] 정격 입력 전압
|
230 V AC 에서 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
9 mm 피치
|
13
|
높이
|
84 mm
|
너비
|
117 mm
|
깊이
|
77 mm
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
전기적 내구성
|
AC - 1 50000 주기 AC 50 Hz
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
락킹 선택사항 설명
|
OFF 포지션에 있는 패드락
|
누전 보호
|
별도의 블록
|
제품 호환성
|
With PLC
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
오염 정도
|
3
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
93 % 에서 40 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.0 cm
|
Package 1 Width
|
11.3 cm
|
Package 1 Length
|
16.6 cm
|
Package 1 Weight
|
820.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
11.7 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|