이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

A9C70122 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
A9C70122 picture- daskorea
A9C70122
iC60 1P-1PN-2P용 Ti24가 있는 RCA 원격 제어 보조
Schneider Electric
특성
기본항목
Range of product Acti 9
제품 또는 구성요소 타입 Remote control auxiliary
모델명 RCA iC60
Signal contacts composition 1 OF 볼트 없음 접점
1 OF Ti24
1 SD Ti24
시그널링 회로 전압 볼트 없음 접점 24...230 V 0.01…1 A AC
Ti24 24 V 100mA DC
전기적/기계적 특성
제어 타입 원격 제어 impulse and maintained 230 V AC 50/60 Hz
원격 제어 maintained Ti24 24 V DC
입력 전류 5 mA 임펄스
5 mA 유지보수된
5.5 mA maintained very low voltage
임펄스 지속기간 >= 200 ms 제어 회로
반응 시간 < 500 ms
[Us] 정격 입력 전압 230 V AC 50/60 Hz
소모전력 1 W
[Ui] 정격 절연 전압 400 V
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
Value of setting AUTO remote control authorized
Off remote control inhibited
Mode 1 central control
Mode 3 central control and local override
Position A reclosing authorized after tripping
Position B reclosing inhibited after tripping
로컬 시그널링 깜박임 녹색 LED ready to operate
깜박임 주황색 LED not operational
마운팅 모드 고정
취부 방식 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 No
9 mm 피치 7
높이 93 mm
너비 63 mm
깊이 75.5 mm
제품 무게 400 g
색상 백색
전기적 내구성 10000 주기
기계적 내구성 10000 주기
패드락킹용 제공 패드락 가능
선 스트립핑 길이 전원: 10 mm for 하단 connection
입력: 10 mm for 하단 connection
출력: 8 mm for 상단 connection
Ti24 interface: 10 mm for 터미널 connection
조임 토크 보조 출력: 0.7 N.m
보조 전원: 1 N.m
보조 입력: 1 N.m
물리적 인터페이스 Ti24
호환성 Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 iMDU voltage adaptor
Modicon PLC
제품 호환성 2P iC60
1P + N iC60
1P iC60
1P iC65
2P iC65
IMDU
PLC
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 IEC 60,947
과전압 카테고리 II
열대화 2
상대 습도 93 % 에서 40 °C
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…60 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.000 cm
Package 1 Width 11.000 cm
Package 1 Length 16.200 cm
Package 1 Weight 511.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 7.640 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음 아니요
회수 No
계약 보증
보증 18 months