제어 타입
|
원격 제어 impulse and maintained 230 V AC 50/60 Hz
원격 제어 maintained Ti24 24 V DC
|
입력 전류
|
5 mA 임펄스
5 mA 유지보수된
5.5 mA maintained very low voltage
|
임펄스 지속기간
|
>= 200 ms 제어 회로
|
반응 시간
|
< 500 ms
|
[Us] 정격 입력 전압
|
230 V AC 50/60 Hz
|
소모전력
|
1 W
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
Value of setting
|
AUTO remote control authorized
Off remote control inhibited
Mode 1 central control
Mode 3 central control and local override
Position A reclosing authorized after tripping
Position B reclosing inhibited after tripping
|
로컬 시그널링
|
깜박임 녹색 LED ready to operate
깜박임 주황색 LED not operational
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
No
|
9 mm 피치
|
7
|
높이
|
93 mm
|
너비
|
63 mm
|
깊이
|
75.5 mm
|
제품 무게
|
430 g
|
색상
|
백색
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
기계적 내구성
|
10000 주기
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
선 스트립핑 길이
|
전원: 10 mm for 하단 connection
입력: 10 mm for 하단 connection
출력: 8 mm for 상단 connection
Ti24 interface: 10 mm for 터미널 connection
|
조임 토크
|
보조 출력: 0.7 N.m
보조 전원: 1 N.m
보조 입력: 1 N.m
|
물리적 인터페이스
|
Ti24
|
호환성
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 iMDU voltage adaptor
Modicon PLC
|
제품 호환성
|
3P 또는 4P iC60
3P 또는 4P iC65
IMDU
PLC
|