이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

A9D32610 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
A9D32610 picture- daskorea
A9D32610
누전차단기 iDPN N Vigi - 1P + N - 10A - 30mA class A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Acti 9
제품명 Acti 9 iDPN Vigi
제품 또는 구성요소 타입 Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
모델명 iDPN N Vigi
Application Distribution
극 설명 1P + N
보호된 극의 수 1
중성 포지션 왼쪽
[In] 정격 전류 10 A
네트워크 타입 AC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
누전 감도 30 mA
누전 보호 시간 지연 순간적
누전 보호 클래스 Type A
단락용량 6000 A Icn 에서 230...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
전기적/기계적 특성
Complementary 아웃고어(outgoer)
네트워크 주파수 50 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 230...240 V AC 50 Hz
Magnetic tripping limit 5...10 x In
잔여 전류 트립핑 테크놀로지 전압 독립
[Ics] 정격 차단 용량 6000 A 100 % x Icn 에서 230...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
정격 제동 및 유입용량 Idm 6000 A 에서 230...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
제한 클래스 3 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
[Ui] 정격 절연 전압 400 V AC 50 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 4 kV
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 ON, OFF, 결함 트립
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 상단 또는 하단 예
연결 피치 9 mm 상 및 중성 간
9 mm 피치 4
높이 85 mm
너비 36 mm
깊이 73 mm
제품 무게 125 g
색상 백색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 20000 주기
락킹 선택사항 설명 패드락킹 장치
결선 Single terminal 상단 또는 하단1…16 mm ² 단단한
Single terminal 상단 또는 하단1…10 mm ² 유연한
Single terminal 상단 또는 하단1…10 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
선 스트립핑 길이 15 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크 2 N.m 상단 또는 하단
누전 보호 Integrated
사용환경
표준 EN/IEC 61009-2-1
제품 인증 VDE
KEMA
RCM
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3
과전압 카테고리 III 일치되는 IEC 60364
전자기 적합성 8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
열대화 2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용온도 -25…60 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.0 cm
Package 1 Width 8.0 cm
Package 1 Length 10.0 cm
Package 1 Weight 215 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 12.051 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 44.4 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 108.408 kg
상품의 지속 가능성
SCIP 번호 53102031-f1ed-4dc4-9aa4-5fd743a372f1
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
BVB
print 수락됨
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 17
계약 보증
보증 18 months