|
|
|
A9D55610
누전차단기 iDPN N Vigi - 1P + N - 10A - 30mA class AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti 9
|
제품명
|
Acti 9 iDPN Vigi
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
|
모델명
|
iDPN N Vigi
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
1P + N
|
보호된 극의 수
|
1
|
중성 포지션
|
왼쪽
|
[In] 정격 전류
|
10 A
|
네트워크 타입
|
AC
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
곡선 코드
|
B
|
누전 감도
|
30 mA
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
누전 보호 클래스
|
Type AC
|
단락용량
|
6000 A Icn 에서 230...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
전기적/기계적 특성
Complementary
|
아웃고어(outgoer)
|
네트워크 주파수
|
50 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
3...5 x In
|
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
6000 A 100 % x Icn 에서 230...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
|
정격 제동 및 유입용량
|
Idm 6000 A 에서 230...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
|
제한 클래스
|
3 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON, OFF, 결함 트립
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 또는 하단 예
|
연결 피치
|
9 mm 상 및 중성 간
|
9 mm 피치
|
4
|
높이
|
85 mm
|
너비
|
36 mm
|
깊이
|
73 mm
|
제품 무게
|
125 g
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
20000 주기
|
락킹 선택사항 설명
|
패드락킹 장치
|
결선
|
Single terminal 상단 또는 하단1…16 mm ² 단단한
Single terminal 상단 또는 하단1…10 mm ² 유연한
Single terminal 상단 또는 하단1…10 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
15 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
2 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
Integrated
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 61009-2-1
|
제품 인증
|
VDE
GOST
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60364
|
전자기 적합성
|
8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-5…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
10.0 cm
|
Package 1 Weight
|
207 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
11.619 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
44.4 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
104.952 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|