|
|
|
A9F75425
iC60N - 소형차단기 - 4P - 25A - D curve
|
|
|
기본항목
Application
|
Distribution
|
레인지
|
Acti 9
|
제품명
|
Acti9 iC60
|
제품 또는 구성요소 타입
|
미니어처 회로-차단기
|
모델명
|
IC60N
|
극 설명
|
4P
|
보호된 극의 수
|
4
|
[In] 정격 전류
|
25 A
|
네트워크 타입
|
DC
AC
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
곡선 코드
|
D
|
단락용량
|
6000 A Icn 에서 400 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60898-1
36 KA ICU 에서 12...60 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
36 KA ICU 에서 100...133 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 <= 250 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 EN 60947-2
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN 60898-1
예 일치되는 EN 60947-2
예 일치되는 IEC 60898-1
예 일치되는 IEC 60947-2
|
표준
|
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60898-1
EN 60947-2
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
자기성 트립핑 제한
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
15 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4.5 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4.5 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % 일치되는 EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % 일치되는 IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 180...250 V DC
10 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 180...250 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN 60947-2
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
트립지시기
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 또는 하단 예
|
9 mm 피치
|
8
|
높이
|
85 mm
|
너비
|
72 mm
|
깊이
|
78.5 mm
|
제품 무게
|
0.5 kg
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
결선
|
Single terminal 상단 또는 하단) 1…25 mm ² 단단한
Single terminal 상단 또는 하단) 1…16 mm ² 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
2 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
별도의 블록
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN 60947-2
3 일치되는 IEC 60947-2
|
과전압 카테고리
|
IV
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
사용온도
|
-35…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.3 cm
|
Package 1 Width
|
7.1 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
459.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
8.1 cm
|
Package 2 Width
|
9.8 cm
|
Package 2 Length
|
22.4 cm
|
Package 2 Weight
|
1.436 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
33
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
16.284 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
준수
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
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
계약 보증
|
|