Schneider-Electric DAS Korea
 
A9F84225 picture- daskorea
A9F84225
iC60H - 소형차단기 - 2P - 25A - C curve
Schneider Electric
특성
기본항목
Application Distribution
레인지 Acti 9
제품명 Acti9 iC60
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 iC60H
극 설명 2P
보호된 극의 수 2
[In] 정격 전류 25 A
네트워크 타입 AC
DC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 10000 A Icn 에서 400 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60898-1
42 KA ICU 에서 12...60 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
30 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 <= 125 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
42 KA ICU 에서 100...133 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 EN 60947-2
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN 60898-1
예 일치되는 EN 60947-2
예 일치되는 IEC 60898-1
예 일치되는 IEC 60947-2
표준 EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 50/60 Hz
자기성 트립핑 제한 8 x In +/- 20 %
[Ics] 정격 차단 용량 15 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % 일치되는 EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % 일치되는 IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
21 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
21 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
15 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 72...125 V DC
15 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 72...125 V DC
제한 클래스 3 일치되는 EN 60898-1
3 일치되는 IEC 60898-1
[Ui] 정격 절연 전압 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 EN 60947-2
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 트립지시기
마운팅 모드 고정
취부 방식 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 상단 또는 하단 예
9 mm 피치 4
높이 85 mm
너비 36 mm
깊이 78.5 mm
제품 무게 0.25 kg
색상 백색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 10000 주기
결선 Single terminal 상단 또는 하단) 1…25 mm ² 단단한
Single terminal 상단 또는 하단) 1…16 mm ² 유연한
선 스트립핑 길이 14 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크 2 N.m 상단 또는 하단
누전 보호 별도의 블록
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
오염 정도 3 일치되는 EN 60947-2
3 일치되는 IEC 60947-2
과전압 카테고리 IV
열대화 2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용 고도 0...2000 m
사용온도 -35…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.5 cm
Package 1 Width 3.6 cm
Package 1 Length 9.5 cm
Package 1 Weight 240.317 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9.8 cm
Package 2 Length 22.5 cm
Package 2 Weight 1.489 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 16.816 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 환경 공시
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 제품
계약 보증
보증 18 months