이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

A9F94201 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
A9F94201 picture- daskorea
A9F94201
iC60L - 소형차단기 - 2P - 1A - C curve
Schneider Electric
특성
기본항목
Application Distribution
레인지 Acti 9
제품명 Acti9 iC60
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 iC60L
극 설명 2P
보호된 극의 수 2
[In] 정격 전류 1 A
네트워크 타입 DC
AC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 15000 A Icn 에서 400 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60898-1
70 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 12...133 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 220...250 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 EN 60947-2
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN 60898-1
예 일치되는 EN 60947-2
예 일치되는 IEC 60898-1
예 일치되는 IEC 60947-2
표준 IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
EN 60898-1
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 50/60 Hz
자기성 트립핑 제한 8 x In +/- 20 %
[Ics] 정격 차단 용량 100 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
100 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % 일치되는 EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % 일치되는 IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 72...125 V DC
20 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 72...125 V DC
제한 클래스 3 일치되는 EN 60898-1
3 일치되는 IEC 60898-1
[Ui] 정격 절연 전압 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 EN 60947-2
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 트립지시기
마운팅 모드 고정
취부 방식 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 상단 또는 하단 예
9 mm 피치 4
높이 85 mm
너비 36 mm
깊이 78.5 mm
제품 무게 0.25 kg
색상 백색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 10000 주기
결선 Single terminal 상단 또는 하단) 1…25 mm ² 단단한
Single terminal 상단 또는 하단) 1…16 mm ² 유연한
선 스트립핑 길이 14 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크 2 N.m 상단 또는 하단
누전 보호 별도의 블록
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
오염 정도 3 일치되는 EN 60947-2
3 일치되는 IEC 60947-2
과전압 카테고리 IV
열대화 2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용 고도 0...2000 m
사용온도 -35…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.500 cm
Package 1 Width 3.500 cm
Package 1 Length 9.500 cm
Package 1 Weight 224.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8.200 cm
Package 2 Width 10.000 cm
Package 2 Length 22.500 cm
Package 2 Weight 1.405 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 16.135 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 27
계약 보증
보증 18 months