네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
자기성 트립핑 제한
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
18 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
18 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
35 KA 50 % 일치되는 EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 KA 50 % 일치되는 IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % 일치되는 EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % 일치되는 IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 KA 100 % 일치되는 EN 60947-2 - 125...180 V DC
20 KA 100 % 일치되는 IEC 60947-2 - 125...180 V DC
|
제한 클래스
|
3 일치되는 EN 60898-1
3 일치되는 IEC 60898-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN 60947-2
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
트립지시기
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 또는 하단 예
|
9 mm 피치
|
6
|
높이
|
85 mm
|
너비
|
54 mm
|
깊이
|
78.5 mm
|
제품 무게
|
0.375 kg
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
결선
|
Single terminal 상단 또는 하단) 1…35 mm ² 단단한
Single terminal 상단 또는 하단) 1…25 mm ² 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
3.5 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
별도의 블록
|