Surge arrester class type
|
타입 2
|
Surge arrester technology
|
MOV + GDT
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230 V AC +/- 10 %) 에서 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
공통 모드 15 KA L/PE)
공통 모드 15 KA N/PE)
차동 모드 15 KA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
공통 모드 40 KA L/PE
공통 모드 40 KA N/PE
차동 모드 40 KA L/N
|
[Uc] maximum continuous operating voltage
|
공통 모드 260 V N/PE
차동 모드 340 V L/N
|
[Up] voltage protection level
|
공통 모드 <1.5 kV 타입 2 N/PE
차동 모드 <1.5 kV 타입 2 L/N
|
[Ut] temporary overvoltage
|
337 V L/N 5 s withstand
442 V L/PE 5 s withstand
1200 V N/PE 200 ms withstand
1453 V L/PE 200 ms withstand
|
디스커넥터 타입
|
Associated circuit breaker iK60N 40 A C - ICU 6 KA
Associated fuse GG 63 A - ICU 25 KA
|
시그널링 회로 전압
|
0.25 A 250 V AC 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
Clip-on DIN 레일)
|
9 mm 피치
|
4
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
36 mm
|
깊이
|
69 mm
|
제품 무게
|
210 g
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0.003 mA
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 25 mm ² 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 16 mm ² 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 16 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
11 mm
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|