이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

A9L16293 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
A9L16293 picture- daskorea
A9L16293
iQuick PRD40r 모듈식 서지 피뢰기 - 3 극 - 350V - 원격 전송 포함
Schneider Electric
특성
기본항목
Range of product Acti 9
제품명 Acti9 iQuick PRD
제품 또는 구성요소 타입 Surge arrester with pluggable cartridge
모델명 iQuick PRD40r
Application Distribution
표준 EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
제품 인증 CE
품질 라벨 KEMA-KEUR
NF
극 설명 3P
원격 시그널링 있는
신호 접점 구성 1 SD (1 C/O)
Surge arrester type Electrical distribution network
접지 시스템 TN-C
IT 230
전기적/기계적 특성
Surge arrester class type 타입 2
Surge arrester technology MOV
[Ue] 정격 운전 전압 400 V AC +/- 10 %) 에서 50/60 Hz
[In] nominal discharge current 공통 모드 20 KA L/PE)
차동 모드 20 KA L/N)
[Imax] maximum discharge current 공통 모드 40 KA L/PE
[Uc] maximum continuous operating voltage 공통 모드 350 V L/PE
[Up] voltage protection level 공통 모드 <2 kV 타입 2 L/PE
디스커넥터 타입 Integrated circuit breaker - ICU 20 KA
시그널링 회로 전압 2 A 250 V AC 50/60 Hz
마운팅 모드 Clip-on DIN 레일)
9 mm 피치 12.7
높이 94 mm
너비 113.6 mm
깊이 75.9 mm
제품 무게 0.69 kg
색상 백색 RAL 9003)
결선 터널 타입 터미널 위쪽) 2.5…35 mm ²
터널 타입 터미널 아래쪽) 2.5…25 mm ²
조임 토크 2.5 N.m
사용환경
보호의 IK 정도 IK05 conforming to IEC 62262
상대 습도 5…95 %
사용 고도 2000 m
사용온도 -25…60 °C
저장온도 -40…70 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.0 cm
Package 1 Width 9.0 cm
Package 1 Length 15.0 cm
Package 1 Weight 753.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 9.488 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f
BVB
print 수락됨
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 months