Surge arrester class type
|
타입 2
|
Surge arrester technology
|
MOV + GDT
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230 V AC +/- 10 %) 에서 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
공통 모드 5 KA L/PE)
공통 모드 5 KA N/PE)
차동 모드 5 KA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
공통 모드 20 KA L/PE
공통 모드 20 KA N/PE
차동 모드 20 KA L/N
|
[Uc] maximum continuous operating voltage
|
공통 모드 264 V N/PE
차동 모드 350 V L/N
|
[Up] voltage protection level
|
공통 모드 <1.7 kV 타입 2 N/PE
차동 모드 <1.7 kV 타입 2 L/N
|
[Ut] temporary overvoltage
|
1200 V N/PE 200 ms withstand
415 V L/N 5 s withstand
440 V L/N 7200 s safe failure mode
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
25 KA
|
디스커넥터 타입
|
Integrated circuit breaker - ICU 25 KA
|
시그널링 회로 전압
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
Clip-on DIN 레일)
|
9 mm 피치
|
8
|
높이
|
91.4 mm
|
너비
|
72 mm
|
깊이
|
75.9 mm
|
제품 무게
|
435 g
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
1 mA
|
결선
|
터널 타입 터미널 L/N) 2.5…25 mm ² 단단한
터널 타입 터미널 접지) 2.5…25 mm ² 단단한
터널 타입 터미널 L/N) 2.5…25 mm ² 유연한
터널 타입 터미널 접지) 2.5…25 mm ² 유연한
터널 타입 터미널 L/N) 2.5…35 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 접지) 2.5…25 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
11 mm
|
조임 토크
|
2.5 N.m
|