Surge arrester class type
|
Type 2 + 3
|
Surge arrester technology
|
MOV + GDT
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230 V AC +/- 10 %) 에서 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
공통 모드 2 KA L/PE)
공통 모드 2 KA N/PE)
차동 모드 2 KA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
공통 모드 8 KA L/PE
공통 모드 8 KA N/PE
차동 모드 8 KA L/N
|
[Uoc] open circuit voltage
|
10 kV type 3 공통 모드 L/PE
10 kV type 3 공통 모드 N/PE
10 kV type 3 차동 모드 L/N
|
[Uc] maximum continuous operating voltage
|
공통 모드 264 V N/PE
공통 모드 350 V L/PE
차동 모드 350 V L/N
|
[Up] voltage protection level
|
공통 모드 <1.5 kV 타입 2 L/PE
공통 모드 <1.7 kV 타입 2 N/PE
차동 모드 <1.2 kV 타입 2 L/N
공통 모드 <1.4 kV type 3 L/PE
차동 모드 <1.4 kV type 3 L/N
공통 모드 <1.5 kV type 3 N/PE
|
디스커넥터 타입
|
Integrated circuit breaker - ICU 25 KA
|
시그널링 회로 전압
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
Clip-on DIN 레일)
|
9 mm 피치
|
8
|
높이
|
94 mm
|
너비
|
72 mm
|
깊이
|
75.9 mm
|
제품 무게
|
0.43 kg
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
결선
|
터널 타입 터미널 아래쪽) 2.5…25 mm ²
터널 타입 터미널 위쪽) 2.5…25 mm ²
|
조임 토크
|
2.5 N.m
|