Surge arrester class type
|
Type 1 + 2
|
Surge arrester technology
|
MOV + GDT
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
400 V AC +/- 10 %) 에서 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
20 KA
|
[Imax] maximum discharge current
|
50 KA
|
[Iimp] impulse current
|
공통 모드 12.5 KA L/PE
|
[Uc] maximum continuous operating voltage
|
공통 모드 350 V L/PE
|
[Up] voltage protection level
|
<1.5 kV type 1 + 2
|
잔여 전류
|
0.9 mA L/PE
|
[Ut] temporary overvoltage
|
442 V L/PE 120 min withstand
1455 V L/PE 200 ms safe failure mode
|
디스커넥터 타입
|
Associated fuse GG 160 A 120 KA 표준
Associated circuit breaker Compact NSX160E 80 A 25 KA 표준
|
로컬 시그널링
|
구동 기계적 지시기 백색)
End of life 기계적 지시기 적색)
|
마운팅 모드
|
Clip-on DIN 레일)
|
9 mm 피치
|
6
|
높이
|
89 mm
|
너비
|
54 mm
|
깊이
|
69 mm
|
제품 무게
|
486 g
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
자재
|
PA6
|
결선
|
터널 타입 터미널 상) 10…25 mm ² 유연한
터널 타입 터미널 상) 10…35 mm ² 단단한
터널 타입 터미널 earth) 16…25 mm ² 유연한
터널 타입 터미널 earth) 16…35 mm ² 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|