Surge arrester class type
|
타입 2
|
Surge arrester technology
|
MOV + GDT
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230/400 V AC +/- 10 %) 에서 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
공통 모드 20 KA L/PE)
공통 모드 20 KA N/PE)
차동 모드 20 KA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
공통 모드 65 KA L/PE
공통 모드 65 KA N/PE
차동 모드 65 KA L/N
|
[Uc] maximum continuous operating voltage
|
공통 모드 260 V N/PE
공통 모드 350 V L/PE
차동 모드 350 V L/N
|
[Up] voltage protection level
|
공통 모드 <1.5 kV 타입 2 N/PE
차동 모드 <1.5 kV 타입 2 L/N
|
[Ut] temporary overvoltage
|
337 V L/N 5 s withstand
1200 V N/PE 200 ms safe failure mode
442 V L/PE 5 s withstand
1453 V L/PE 200 ms safe failure mode
|
디스커넥터 타입
|
Associated circuit breaker IC60N 50 A C - ICU 10 KA
Associated circuit breaker iC60H 50 A C - ICU 15 KA
Associated circuit breaker NG125N 50 A C - ICU 25 KA
Associated circuit breaker NG125H 50 A C - ICU 36 KA
Associated circuit breaker NG125L 50 A C - ICU 50 KA
Associated fuse GG 80 A - ICU 50 KA
|
시그널링 회로 전압
|
0.25 A 250 V AC 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
Clip-on DIN 레일)
|
9 mm 피치
|
8
|
높이
|
85 mm
|
너비
|
72 mm
|
깊이
|
69 mm
|
제품 무게
|
0.492 kg
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0.003 mA
0.6 mA
|
결선
|
터널 타입 터미널 아래쪽) 2.5…35 mm ²
터널 타입 터미널 위쪽) 2.5…35 mm ²
|
조임 토크
|
2.5 N.m
|