Range of product
|
PowerLogic
|
제품명
|
PowerTag A9 M63
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Energy sensor
|
Poles
|
1P + N
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
제품 사양 응용
|
Overload alarm
Cost allocation
Circuit monitoring
Load monitoring
Energy management
|
Concentrator compatibility
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP module
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
호환성
|
Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi9 C32N
Multi 9 Multi9 C65
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti 9 iKQ
Acti 9 Acti9 K60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal
|
측정의 타입
|
전력 계수
전류
활성화 에너지
활성화 전력
전압
|
정확성 클래스
|
Class 1 전류 일치되는 IEC 61557-12
클래스 0.5 전압 일치되는 IEC 61557-12
Class 1 활성화 전력 일치되는 IEC 61557-12
Class 1 활성화 에너지 일치되는 IEC 61557-12
Class 1 전력 계수 일치되는 IEC 61557-12
|
마운팅 위치
|
상단
|
취부 방식
|
On circuit breaker
|
Product destination
|
Switchboard
|
IP 등급
|
Voltage loss with measured current at voltage loss
|
전송 지지물 중간급
|
라디오 주파수 2.4…2.4835 GHz 일치되는 IEEE 802.15.4
|
Maximum emission power
|
10 mW
|