네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
|
자기성 트립핑 제한
|
5...10 x In
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
7500 A 75 % 일치되는 EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
제한 클래스
|
1 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
예
|
9 mm 피치
|
9
|
높이
|
81 mm
|
깊이
|
73 mm
|
너비
|
81 mm
|
제품 무게
|
0.615 kg
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기 일치되는 IEC 60947-2
|
락킹 선택사항 설명
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
결선
|
터널 타입 터미널1…50 mm ² 단단한
터널 타입 터미널1.5…35 mm ² 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
15 mm
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|
누전 보호
|
별도의 블록
|