Schneider-Electric DAS Korea
 
A9N18365 picture- daskorea
A9N18365
C120N - 소형차단기 - 3P - 80A - C curve
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 C120
레인지 Acti 9
제품명 C120
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 C120N
Application Distribution
극 설명 3P
보호된 극의 수 3
[In] 정격 전류 80 A 에서 30 °C
네트워크 타입 AC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 10000 A Icn 에서 230...400 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60898-1
6 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 <= 375 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-2
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
자기성 트립핑 제한 5...10 x In
[Ics] 정격 차단 용량 7500 A 75 % 일치되는 EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
제한 클래스 3 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 ON/OFF 표시
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 35 mm 대칭적 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
9 mm 피치 9
높이 81 mm
깊이 73 mm
너비 81 mm
제품 무게 0.615 kg
색상 백색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 5000 주기 일치되는 IEC 60947-2
락킹 선택사항 설명 Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
결선 터널 타입 터미널1…50 mm ² 단단한
터널 타입 터미널1.5…35 mm ² 유연한
선 스트립핑 길이 15 mm
조임 토크 3.5 N.m
누전 보호 별도의 블록
사용환경
표준 EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
제품 인증 EAC
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-2
과전압 카테고리 IV
열대화 2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용 고도 2000 m
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.500 cm
Package 1 Width 8.000 cm
Package 1 Length 8.500 cm
Package 1 Weight 582.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8.500 cm
Package 2 Width 9.500 cm
Package 2 Length 33.000 cm
Package 2 Weight 2.391 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 14.753 kg
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
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months