|
|
|
A9N18564
Vigi C120 - 누전차단모듈 - 2P - 300 mA - class AC
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Add-on residual current devices
|
모델명
|
Vigi C120
|
극 설명
|
2P
|
[In] 정격 전류
|
125 A
|
네트워크 타입
|
AC
|
누전 감도
|
300 mA
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
누전 보호 클래스
|
Type AC
|
전기적/기계적 특성
시스템에서의 장치 위치
|
아웃고어(outgoer)
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
Mcb로 전기 연결
|
스크류들에 의함
|
9 mm 피치
|
7
|
높이
|
95 mm
|
너비
|
117 mm
|
깊이
|
73 mm
|
제품 무게
|
0.325 kg
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
결선
|
터널 타입 터미널1…35 mm ² 유연한
터널 타입 터미널1…50 mm ² 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
15 mm
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|
사용환경
표준
|
EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
|
IP 등급
|
IP20
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-2
|
사용온도
|
-5…60 °C
|
저장온도
|
-40…60 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.300 cm
|
Package 1 Width
|
13.500 cm
|
Package 1 Length
|
13.500 cm
|
Package 1 Weight
|
371.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.450 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|