|
|
|
A9N26927
Acti 9 - 보조접점 alarm SD ac dc
|
|
|
|
|
End of Commercialization 11월 16, 2023
|
|
End of Standard Services 12월 31, 2023
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
오류 문의
|
모델명
|
SD
|
신호 접점 구성
|
1 C/O
|
[In] 정격 전류
|
AC - 12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz
AC - 12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz
DC - 12 1 A at 130 V, DC
DC - 12 1.5 A at 60 V, DC
DC - 12 2 A at 48 V, DC
DC - 12 6 A at 24 V, DC
|
9 mm 피치
|
1
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 예
|
높이
|
85.3 mm
|
너비
|
9 mm
|
깊이
|
73.5 mm
|
제품 무게
|
30 g
|
색상
|
백색
|
결선
|
스크류 클램프 터미널 하단) 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 유연한
스크류 클램프 터미널 하단) 1 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² - 단단한
스크류 클램프 터미널 하단) 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
|
IP 등급
|
IP20 conforming to EN / IEC 60947-5-1
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
열대화
|
2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.000 cm
|
Package 1 Width
|
2.000 cm
|
Package 1 Length
|
9.400 cm
|
Package 1 Weight
|
38.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.700 cm
|
Package 2 Width
|
10.000 cm
|
Package 2 Length
|
26.500 cm
|
Package 2 Weight
|
511.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.084 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|