|
|
|
A9N61537
소형차단기 - C60H DC - 2 poles - 40 A - C curve
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti 9
|
제품명
|
Acti 9 C60H-DC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
미니어처 회로-차단기
|
모델명
|
C60H-DC
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
2P
|
보호된 극의 수
|
2
|
[In] 정격 전류
|
40 A 에서 25 °C
|
네트워크 타입
|
DC
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
곡선 코드
|
C
|
단락용량
|
10 KA ICU 에서 440 V DC 일치되는 EN 60947-2
10 KA ICU 에서 440 V DC 일치되는 IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 500 V DC 일치되는 EN 60947-2
6 KA ICU 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 GB 14048.2
20 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 250 V DC 일치되는 GB 14048.2
20 KA ICU 에서 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 EN 60947-2
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-2
예 일치되는 EN 60947-2
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
500 V DC
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
15 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 220 V DC
15 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 220 V DC
15 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 250 V DC
15 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 250 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 500 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 500 V DC
7.5 KA 75 % 일치되는 EN 60947-2 - 440 V DC
7.5 KA 75 % 일치되는 IEC 60947-2 - 440 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V DC 일치되는 IEC 60947-2
500 V DC 일치되는 EN 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN 60947-2
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 또는 하단 표준
|
9 mm 피치
|
4
|
제품 무게
|
0.256 kg
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
3000 주기 L/R = 2 ms
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
락킹 선택사항 설명
|
포지션 O에서
|
조임 토크
|
주 회로: 2.5 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
없는
|
사용환경
표준
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN 60947-2
3 일치되는 IEC 60947-2
|
과전압 카테고리
|
IV
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-2
|
사용 고도
|
2000 m
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.3 cm
|
Package 1 Width
|
3.2 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
252.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9.0 cm
|
Package 2 Width
|
8.0 cm
|
Package 2 Length
|
23.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.522 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
18.751 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|