|
|
|
A9S60232
스위치 Acti9 iSW - 2 poles - 32 A - 415V
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti9
|
제품명
|
Acti 9 iSW
|
제품 또는 구성요소 타입
|
스위치 연결해제장치
|
모델명
|
iSW
|
Application
|
Control
|
극 설명
|
2P
|
활용 카테고리
|
AC - 22A
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
전기적/기계적 특성
[Ie] 정격 운전 전류
|
32 A 에서 415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
415 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60669-2-4
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
77 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
70 mm
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
300000 주기
|
전기적 내구성
|
30000 주기
|
결선
|
터널 타입 터미널 - 10mm ² - 단단한
터널 타입 터미널 - 10mm ² - 유연한
터널 타입 터미널 - 10mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
1.2 N.m
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 60669-2-4
|
IP 등급
|
IP4
|
오염 정도
|
이
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.7 cm
|
Package 1 Width
|
1.8 cm
|
Package 1 Length
|
7.55 cm
|
Package 1 Weight
|
65.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.8 cm
|
Package 2 Width
|
9.6 cm
|
Package 2 Length
|
22.2 cm
|
Package 2 Weight
|
840.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
10.567 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|