|
|
|
A9V11363
Vigi iC60 - 누전차단모듈 - 3P - 63A - 30mA - AC type
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Add-on residual current devices
|
모델명
|
Vigi iC60
|
극 설명
|
3P
|
[In] 정격 전류
|
63 A
|
누전 감도
|
30 mA
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
Earth leakage protection type
|
Type AC
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-1
400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
|
표준
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
9 mm 피치
|
7
|
전기적/기계적 특성
시스템에서의 장치 위치
|
아웃고어(outgoer)
|
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
호환성
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
제품 호환성
|
Single terminal
|
로컬 시그널링
|
트립지시기
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
Mcb로 전기 연결
|
스크류들에 의함
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
하단 예
|
높이
|
91 mm
|
너비
|
117 mm
|
깊이
|
73.5 mm
|
제품 무게
|
0.21 kg
|
결선
|
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…35 mm ² 단단한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…25 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…25 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 하단 connection
|
조임 토크
|
3.5 N.m 하단
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-2
|
전자기 적합성
|
8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 IEC 61009-1
|
사용온도
|
-5…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.5 cm
|
Package 1 Width
|
12.0 cm
|
Package 1 Length
|
14.6 cm
|
Package 1 Weight
|
255.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.43 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|