|
|
|
A9V14225
Vigi iC60 - 누전차단모듈 - 2P - 25A - 300mA - AC type
|
|
|
|
|
End of Commercialization 8월 15, 2024
|
|
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Add-on residual current devices
|
모델명
|
Vigi iC60
|
극 설명
|
2P
|
[In] 정격 전류
|
25 A
|
누전 감도
|
300 mA
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
Earth leakage protection type
|
Type AC
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-1
230...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
|
표준
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
9 mm 피치
|
3
|
전기적/기계적 특성
시스템에서의 장치 위치
|
아웃고어(outgoer)
|
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
호환성
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
제품 호환성
|
Single terminal
|
로컬 시그널링
|
트립지시기
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
Mcb로 전기 연결
|
스크류들에 의함
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
하단 예
|
높이
|
91 mm
|
너비
|
63 mm
|
깊이
|
73.5 mm
|
제품 무게
|
0.165 kg
|
결선
|
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…25 mm ² 단단한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…16 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…16 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 하단 connection
|
조임 토크
|
2 N.m 하단
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-2
|
전자기 적합성
|
8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 IEC 61009-1
|
사용온도
|
-5…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.500 cm
|
Package 1 Width
|
7.800 cm
|
Package 1 Length
|
11.500 cm
|
Package 1 Weight
|
140.900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.182 kg
|
상품의 지속 가능성
SCIP 번호
|
71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
무수은
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
|
할로겐 함량 성능
|
할로겐 프리 플라스틱 부품 제품
|
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
|
3
|
계약 보증
|
|