이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

A9V41240 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
A9V41240 picture- daskorea
A9V41240
Vigi iC60 - 누전차단모듈 - 2P - 40A - 30mA - AC type
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Acti 9
제품 또는 구성요소 타입 Add-on residual current devices
모델명 Vigi iC60
극 설명 2P
[In] 정격 전류 40 A
누전 감도 30 mA
누전 보호 시간 지연 순간적
Earth leakage protection type Type AC
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 230...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-1
230...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
표준 EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm 피치 4
전기적/기계적 특성
시스템에서의 장치 위치 아웃고어(outgoer)
잔여 전류 트립핑 테크놀로지 전압 독립
[Ui] 정격 절연 전압 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
호환성 Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
제품 호환성 Single terminal
로컬 시그널링 트립지시기
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
Mcb로 전기 연결 스크류들에 의함
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 하단 예
높이 91 mm
너비 72 mm
깊이 73.5 mm
제품 무게 0.165 kg
결선 터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…35 mm ² 단단한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…25 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…25 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
선 스트립핑 길이 14 mm for 하단 connection
조임 토크 3.5 N.m 하단
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-2
전자기 적합성 8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 IEC 61009-1
사용온도 -5…60 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.5 cm
Package 1 Width 12.0 cm
Package 1 Length 8.5 cm
Package 1 Weight 174.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 5.186 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 4
계약 보증
보증 18 months