Schneider-Electric DAS Korea
 
A9V41263 picture- daskorea
A9V41263
Vigi iC60 - 누전차단모듈 - 2P - 63A - 30mA - AC type
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Acti 9
제품 또는 구성요소 타입 Add-on residual current devices
모델명 Vigi iC60
극 설명 2P
[In] 정격 전류 63 A
누전 감도 30 mA
누전 보호 시간 지연 순간적
Earth leakage protection type Type AC
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 230...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-1
230...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
표준 EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm 피치 4
전기적/기계적 특성
시스템에서의 장치 위치 아웃고어(outgoer)
잔여 전류 트립핑 테크놀로지 전압 독립
[Ui] 정격 절연 전압 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
호환성 Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
제품 호환성 Single terminal
로컬 시그널링 트립지시기
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
Mcb로 전기 연결 스크류들에 의함
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 하단 예
높이 91 mm
너비 72 mm
깊이 73.5 mm
제품 무게 0.165 kg
결선 터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…35 mm ² 단단한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…25 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (들) 1…25 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
선 스트립핑 길이 14 mm for 하단 connection
조임 토크 3.5 N.m 하단
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-2
전자기 적합성 8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 IEC 61009-1
사용온도 -5…60 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.6 cm
Package 1 Width 8.8 cm
Package 1 Length 12.2 cm
Package 1 Weight 187.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 5.56 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 플라스틱 부품 제품
계약 보증
보증 18 months