Schneider-Electric DAS Korea
 
A9XCAS06 picture- daskorea
A9XCAS06
양엔드 컨테이너식 케이블 100 mm 5 배선
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Acti 9 Smartlink
레인지 Acti 9
제품 또는 구성요소 타입 Both-end prefabricated cable
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
호환성 Acti 9 Acti 9 Smartlink 회로 차단기
모델명 prefabricated cables S
세트당 수량 6
케이블의 타입 Ribbon cable 0.1 m, 검은색
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 9.0 cm
Package 1 Length 18.0 cm
Package 1 Weight 78.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 8.444 kg
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
보증 18 months