|
|
|
A9XPCM04
4 커넥터 세트 3P+N Comb 부스바 100A 모노커넥트
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti 9
|
제품명
|
Linergy FH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
커넥터
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
3P + N
|
세트당 수량
|
4개 있는 세트
|
빗살형(comb) 버스바 및 분산 블록 호환성
|
단일연결
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
100 A
|
표준
|
EN / IEC 61439-1
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
결선
|
스크류 터미널 상단 커넥터35 mm ²
|
조임 토크
|
4 N.m
|
호환성
|
Acti9 Acti9 iC60 comb busbar
Acti9 Acti9 iK60 comb busbar
Acti9 Acti 9 iDPN comb busbar
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi comb busbar
Acti9 Acti9 iID comb busbar
Acti9 Acti9 iID K comb busbar
Acti9 Acti 9 iSW comb busbar
Acti9 Acti 9 iSW-NA comb busbar
Acti9 Acti9 STI comb busbar
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.9 cm
|
Package 1 Width
|
6.1 cm
|
Package 1 Length
|
7.9 cm
|
Package 1 Weight
|
64 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6.582 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
준수