|
|
|
A9XPH357
Acti 9 - 콤부스바 cut - 3P - type 3L - 18 mm pitch - 57 modules - 100A
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Comb busbar
|
마운팅 모드
|
수평
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
Lines description
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
57
|
전기적/기계적 특성
방식의 수
|
19 ways 3 L
|
분산 타입
|
L1 L2 L3
|
Poles configuration for 1 way
|
1 x 3P
|
연결 피치
|
18 mm
|
커넥터의 타입
|
Tooth
|
Distance between way
|
54 mm
|
마킹
|
L1 L2 L3
|
절연
|
Insulated
|
장치 프레 젠 테이션
|
Cuttable
|
Provided equipment
|
10 세트 end piece
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
100 A 에서 40 °C
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
415 V AC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 일치되는 IEC 61439-2
|
마운팅 위치
|
Top or bottom 위에,중에 터널 타입 터미널
Top or bottom 위에,중에 double terminal
|
9 mm 피치
|
114
|
높이
|
1000 mm
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
호환성
|
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 iK60
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 61439-1
|
내화성
|
960 °C ( 30 s ) 일치되는 IEC 60695-2-1
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-7-1
|
IP 등급
|
IP20 with end-pieces and tooth covers
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.500 cm
|
Package 1 Width
|
3.000 cm
|
Package 1 Length
|
101.500 cm
|
Package 1 Weight
|
578.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5.500 cm
|
Package 2 Width
|
107.300 cm
|
Package 2 Length
|
9.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.090 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
270
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
178.968 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
준수