|
|
|
ABE7CPA412
연결 서브베이스 ABE7 - 열전쌍 4개의 분산용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon ABE7
|
제품 또는 구성요소 타입
|
아날로그 채널용 연결 서브베이스
|
채널의 수
|
4
|
결선
|
스크류 타입 터미널, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² AWG 28...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 타입 터미널, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 12) 고체
스크류 타입 터미널, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 타입 터미널, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² AWG 28...AWG 20) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 타입 터미널, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 고체
|
전기적/기계적 특성
모듈의 기능
|
열전쌍 4개의 분산, 호환되는 Modicon M340
|
제품 호환성
|
Modicon M340 BMXART0414
Modicon M340 BMXART0814
|
PLC로 연결
|
SUB - D 25
|
고정 모드
|
클립에 의함 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
스크류들에 의함 (고정 키트 있는 고체 플레이트)
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
2000 V 터미널/마운팅 레일
|
설치 카테고리
|
II 일치되는 IEC 60664-1
|
조임 토크
|
0.6 N.m 가진 평Ø 3.5 mm 나사드라이버
|
제품 무게
|
0.18 kg
|
사용환경
제품 인증
|
GL
CSA
UL
DNV
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
백열성 선에 대한 저항
|
750 °C, 소멸시간 <30 s 일치되는 IEC 60695-2-11
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
2 gn (f= 10…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
정전기 방전에 대한 저항
|
4 kV 접점) 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 공기) 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz) 일치되는 IEC 61000-4-3 레벨 3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-4
|
사용온도
|
0…60 °C 일치되는 IEC 61131-2
|
보관시 주변 대기 온도
|
-40…80 °C 일치되는 IEC 61131-2
|
오염 정도
|
이 일치되는 IEC 60664-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
8.200 cm
|
Package 1 Length
|
9.500 cm
|
Package 1 Weight
|
217.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.362 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|