|
|
|
ABE7H16R21
수동 연결 서브베이스 ABE7 - 입력 또는 출력 16개 - Led
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon ABE7
|
제품 또는 구성요소 타입
|
수동적 이산 I/O 서브-베이스
|
서브-베이스 타입
|
I/O 서브-베이스
|
[Us] 정격 입력 전압
|
19 ... 30 V 일치되는 IEC 61131-2
|
채널의 수
|
16
|
터미널 채널당 터미널의 수
|
2
|
결선
|
스크류 타입 터미널, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² AWG 28...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 타입 터미널, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 12) 고체
스크류 타입 터미널, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 타입 터미널, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² AWG 28...AWG 20) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 타입 터미널, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 고체
|
전기적/기계적 특성
Supply voltage type
|
DC
|
수평 열의 수
|
2
|
상태 LED
|
채널당 LED 1개 (녹색) 채널 상태
LED 1개 (녹색) 파워 on
|
극성 분산
|
0 V 또는 24 V
|
짧은 회로 보호
|
2 A 내부 퓨즈, 5 X 20mm, 빠른 끊김 PLC 엔드)
|
커넥터 타입
|
HE - 10
|
핀 수
|
핀 20개
|
고정 모드
|
클립에 의함 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
스크류들에 의함 (고정 키트 있는 고체 플레이트)
|
Maximum supply current
|
1.8 A
|
채널당 전류
|
0.5 A
|
Maximum current per output common
|
1.8 A
|
전원 퓨즈 상에서 전압 강하
|
0.3 V
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
2000 V
|
설치 카테고리
|
II 일치되는 IEC 60664-1
|
조임 토크
|
0.6 N.m 가진 평Ø 3.5 mm 나사드라이버
|
너비
|
125 mm
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
사용환경
제품 인증
|
DNV
CSA
UL
GL
EAC
|
IP 등급
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
백열성 선에 대한 저항
|
750 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
2 gn (f= 10…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
정전기 방전에 대한 저항
|
4 kV 접점) 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 공기) 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz) 일치되는 IEC 61000-4-3 레벨 3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-4
|
사용온도
|
-5…60 °C 일치되는 IEC 61131-2
|
보관시 주변 대기 온도
|
-40…80 °C 일치되는 IEC 61131-2
|
오염 정도
|
이 일치되는 IEC 60664-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
8.200 cm
|
Package 1 Length
|
13.700 cm
|
Package 1 Weight
|
302.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
9.455 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|