|
|
|
ABE7R16S212
서브베이스 – 납땜된 전자기계적 릴레이 ABE7 - 채널 16개 - 릴레이 10 mm
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon ABE7
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전자기계적 출력 중계기 서브-베이스
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC PLC 엔드
|
채널의 수
|
16
|
터미널 채널당 터미널의 수
|
2
|
전기적/기계적 특성
터미널 블록타입
|
착탈가능한
|
극성 분산
|
양 극 상에서 8개 채널의 그룹당 공통
|
고정 모드
|
클립에 의함 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
스크류들에 의함 (고정 키트 있는 고체 플레이트)
|
Maximum current per output common
|
10 A
|
채널당 전류
|
5 A 사전액추에이터 엔드
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 > = 5 V
|
탈락 전압
|
2.4 V 에서 20 °C PLC 엔드)
|
전환 주파수
|
<= 0.5 Hz
<= 10 Hz
|
스레드홀드 트립핑 전압
|
19.7 V 에서 40 °C
|
탈락 전류
|
1 mA 에서 20 °C
|
단위의 채널당 전력 소멸
|
0.36 W PLC 엔드)
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO 사전액추에이터 엔드
|
최대 전환 전압
|
250 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-5-1
30 V DC 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
500000 주기, 최대스위칭전류: 600 mA 에서 24 V DC - 13 10 ms 사전액추에이터 엔드)
500000 주기, 최대스위칭전류: 1500 mA 에서 230 V AC - 12 사전액추에이터 엔드)
500000 주기, 최대스위칭전류: 1500 mA 에서 24 V DC - 12 사전액추에이터 엔드)
500000 주기, 최대스위칭전류: 900 mA 에서 230 V AC - 15 사전액추에이터 엔드)
|
전기적 안정성
|
1.0E-8
|
구동 시간
|
<= 10 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
<= 5 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
|
접점 반발력(bounce) 시간
|
<= 5 ms 1 NO
|
Hz 단위의 구동 속도
|
10 Hz 부하 없음
0.5 Hz Ie에서
|
기계적 내구성
|
20000000 주기
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
2.5 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
2000 V
|
설치 카테고리
|
II 일치되는 IEC 60664-1
|
조임 토크
|
0.6 N.m 가진 평Ø 3.5 mm 나사드라이버
|
너비
|
206 mm
|
제품 무게
|
0.4 kg
|
사용환경
초소형제동에 대한 최대 면역
|
5 ms
|
절연내력
|
2000 V 일치되는 IEC 60947-1
|
제품 인증
|
UL
CSA
GL
DNV
EAC
|
IP 등급
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TC
|
백열성 선에 대한 저항
|
750 °C, 소멸시간 <30 s 일치되는 IEC 60695-2-11
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz) 일치되는 IEC 61000-4-3 레벨 3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-4
|
사용온도
|
-5…60 °C 일치되는 IEC 61131-2
|
보관시 주변 대기 온도
|
-40…80 °C 일치되는 IEC 61131-2
|
오염 정도
|
이 일치되는 IEC 60664-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.0 cm
|
Package 1 Width
|
8.2 cm
|
Package 1 Length
|
21.2 cm
|
Package 1 Weight
|
581.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
9.813 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|