Back
Discover ABL1A02 by
특성
다운로드
Discover your Schneider-Electric tools
ABL1A02
35 mm 레일용 마운팅 플레이트 - 조절된 스위치 모드 전원 공급용
다운로드 ABL1A02 제품 데이터시트
T0DAY
10월 04, 2024
End of Commercialization
6월 15, 2021
End of Standard Services
12월 15, 2021
특성
기본항목
제품의 범위
Phaseo
제품 또는 구성요소 타입
마운팅 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
마운팅 및 고정 액세서리(부속품 등)
제품 호환성
ABL1REM24025
ABL1RPM24100
ABL1RPM12083
ABL1REM24042
ABL1RPM24062
ABL1REM24062
ABL1RPM24042
ABL1REM24100
ABL1REM12050
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
전원
세트당 수량
5개 있는 세트
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
Clip-on
취부 방식
35 mm 대칭적 레일
제품 무게
0.035 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1
PCE
Number of Units in Package 1
1
Package 1 Height
0.991 cm
Package 1 Width
3.8 cm
Package 1 Length
5.516 cm
Package 1 Weight
30.0 g
Unit Type of Package 2
S03
Number of Units in Package 2
250
Package 2 Height
30.0 cm
Package 2 Width
30.0 cm
Package 2 Length
40.0 cm
Package 2 Weight
8.141 kg
Unit Type of Package 3
BB1
Number of Units in Package 3
5
Package 3 Height
3.04 cm
Package 3 Width
4.15 cm
Package 3 Length
5.83 cm
Package 3 Weight
151.0 g
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
예
수은 없음
예
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
예
PVC 없음
예
계약 보증
보증
18 개월