이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ABL2K03A |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ABL2K03A picture- daskorea
ABL2K03A
Phaseo ABL2...K - 마운팅 액세서리, 소형 L형 설치용
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Easy Modicon ABL2
제품 또는 구성요소 타입 마운팅 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 L type
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 마운팅 및 고정 액세서리(부속품 등)
제품 호환성 ABL2REM24065K
ABL2REM24020K
ABL2REM24015K
ABL2REM24045K
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 전원
세트당 수량 1 세트
전기적/기계적 특성
제품 무게 0.11 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.400 cm
Package 1 Width 6.500 cm
Package 1 Length 14.700 cm
Package 1 Weight 93.000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 15.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 2.060 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 60.000 cm
Package 3 Weight 73.920 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
회수 No
계약 보증
보증 18 개월