Schneider-Electric DAS Korea
 
ABL2REM24045K picture- daskorea
ABL2REM24045K
단상 전원 공급 장치, 100...240V 입력, 24V DC 출력, 108W, 4,5A
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Easy Modicon ABL2
제품 또는 구성요소 타입 전원
전원 타입 조절된 스위치 모드
W 단위로 정격 전력 108 W
입력 전압 100 ... 240 V AC 단일 상
출력 전압 24 V DC
전원 출력 전류 4.5 A
구동 포지션 각 포지션
내진동 4 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
테스트의 이름 Electromagnetic hypersensitivity (EHS) 일치되는 IEC 61000-6-2 레벨 A
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한 85 ... 264 V
네트워크 주파수 47...63 Hz
유입 전류 50 A 에서 100 ... 240 V AC
Cos phi 0.45
효율성 89 %
W 단위의 전력 소모 13.3 W
전류 소모 1.1 A 에서 240 V
입력 보호 타입 통합된 퓨즈 (교환 불가)
출력 전압 제한 20.4...27.6 V
라인 및 부하 조절 +/- 1 %
유지 시간 > = 10 MS 에서 115 V
출력 보호 타입 부하 초과 방지, 보호 기술: 1.1...1.5 x In
단락-회로 방지, 보호 기술: 1.1...1.5 x In
과전압 방지, 보호 기술: 28.8...33.6 V
결선 접지 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 1 X 4mm ² AWG 12
마킹 CE
전자기 적합성 전자기성 간섭에 대한 면역 일치되는 EN 55022 클래스 B
취부 방식 DIN rail with accessory
DIN rail with accessory
사용 고도 5000 m
출력 커플링 시리즈
과전압 카테고리 II
Meantime between failure [MTBF] 600000 H 에서 25 °C
상태 LED LED 1개 (녹색) 출력 전압
너비 129 mm
높이 97 mm
깊이 30 mm
제품 무게 0.35 kg
사용환경
제품 인증 EAC
IC
RoHS
KC
RCM
IP 등급 IP20 conforming to IEC 62368-1
사용온도 -30…70 °C with power derating of 2.5 % per °C)
저장온도 -40…85 °C
상대 습도 10…95 %
과전압 카테고리 Class I 일치되는 IEC 62368-1
오염 정도
절연내력 2000 V 입력 및 접지 간
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.6 cm
Package 1 Width 10.4 cm
Package 1 Length 13.8 cm
Package 1 Weight 400.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 16.869 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 504
Package 3 Height 90.0 cm
Package 3 Width 80.0 cm
Package 3 Length 60.0 cm
Package 3 Weight 210.928 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월