|
|
|
ABL8BBU24200
배터리 제어 모듈 - 24...28.8V DC - 24V - 20A - 조절된 SMPS용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Phaseo
|
제품 또는 구성요소 타입
|
제어 모듈용 배터리
|
입력 전압
|
24 .. 28.8 V DC
|
출력 전압
|
(Ubattery-0.5) V in 배터리 모드 DC
(Uin-0.25) V in 공칭 모드 DC
|
최대 출력 전류
|
20 A
|
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한
|
22 ... 30 V
|
Maximum power dissipation in W
|
7 W
|
활성 한계점
|
조정 가능 22...36 V
|
출력 채널의 수
|
1
|
전류 소모
|
0.6 A 부하에서
0.1 mA 부하 없음
<= 40.6 A
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 방지, 보호 기술: 1.5 x In
단락-회로 방지, 보호 기술: 배터리-지원되는 모드, 자동 리셋
단락-회로 방지, 보호 기술: power-supplied 모드
|
결선
|
진단 중계기 착탈가능한 스크류 터미널 블록, 접속 정전용량: 1 x 0.75 mm²
입력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
출력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
|
고정 모드
|
클립에 의함 위에,중에 35 mm 대칭적 DIN 레일, 운전위치: 수평
클립에 의함 위에,중에 35 mm 대칭적 DIN 레일, 운전위치: 수직
|
사용 고도
|
2000 m
|
마킹
|
CE
|
테스트의 이름
|
정전기 방전 일치되는 IEC 61000-4-2
방출 일치되는 IEC 61000-6-3
유도된 전자기성 장 일치되는 IEC 61000-4-6 레벨 3
복사 전자기성 장 일치되는 IEC 61000-4-3 레벨 3
빠른 일시적 일치되는 IEC 61000-4-4 레벨 3
서지 일치되는 IEC 61000-4-5 레벨 2
전도된/복사 방출 일치되는 EN 55022 클래스 B, 20 %
|
로컬 시그널링
|
경보 상태 1 C/O 중계기
배터리 상태 1 C/O 중계기
전원 상태 1 C/O 중계기
모듈 상태 LCD 스크린
|
너비
|
60 mm
|
높이
|
125 mm
|
깊이
|
160 mm
|
제품 무게
|
0.5 kg
|
사용환경
제품 인증
|
RCM
EAC
|
표준
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
환경적 특성
|
EMC 일치되는 IEC 61000-6-3
EMC 일치되는 IEC 61000-6-2
안전 일치되는 IEC 60950-1
안전 일치되는 EN / IEC 61204-3
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
절연내력
|
500 V 입력 및 접지 간
500 V 출력 및 접지
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 VDE 0106-1
|
상대 습도
|
0…90 % 구동 동안
0…95 % 스토리지 동안
|
입력 전류
|
718708 H at 24 V DC with UTE C80-810 calculation method
|
내진동
|
2 gn (f= 11.9…150 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11.9 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.000 cm
|
Package 1 Width
|
19.500 cm
|
Package 1 Length
|
19.500 cm
|
Package 1 Weight
|
1.468 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
118.696 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|