|
|
|
ABL8BPK24A03
배터리- 24V DC - 32 A - 3.2 AH - 배터리 제어 모듈용
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2025
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Phaseo
|
제품 또는 구성요소 타입
|
배터리 모듈
|
입력 전압
|
24 V DC
|
출력 전압
|
24 V DC
|
최대 출력 전류
|
32 A
|
배터리용량
|
3.2 AH
|
유지 시간
|
< 20 h 에서 0.16 A, 20 °C
> 5 분 에서 8.4 A, 20 °C
|
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한
|
21...29 V
|
충전 시간
|
72 H
|
부하 전류
|
0.3 A
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 및 단락-회로 방지, 보호 기술: 1 x 20 A 자동 타입 퓨즈
|
결선
|
입력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
출력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
|
자가-방전 속도
|
9 %, 3개월
3 %, 1개월
15 %, 6개월
|
고정 모드
|
스크류 2개에 의함 지름: 5 mm 위에,중에 수평 패널, 운전위치: 수평
스크류 4개에 의함 지름: 5 mm 위에,중에 수직 패널, 운전위치: 수직
클립 (마운팅 키트 있는)에 의함 위에,중에 35 mm 대칭적 DIN 레일, 운전위치: 수평
클립 (마운팅 키트 있는)에 의함 위에,중에 35 mm 대칭적 DIN 레일, 운전위치: 수직
|
출력 커플링
|
병렬
|
사용 고도
|
2000 m
|
시간 단위로 가동 수명
|
11000 H 에서 40 °C
15000 H 에서 35 °C
22000 H 에서 30 °C
31000 H 에서 25 °C
44000 H 에서 20 °C
5000 H 에서 50 °C
7300 H 에서 45 °C
|
마킹
|
CE
|
제품 무게
|
3.5 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CTP
UL
|
사용온도
|
0…40 °C
|
저장온도
|
-20…50 °C
|
IP 등급
|
IP10 conforming to IEC 60529
|
과전압 카테고리
|
클래스 3 일치되는 VDE 0106-1
|
내진동
|
2 gn (f= 11.9…150 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11.9 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.000 cm
|
Package 1 Width
|
16.600 cm
|
Package 1 Length
|
26.500 cm
|
Package 1 Weight
|
3.658 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
111.308 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|