|
|
|
ABL8BPK24A07
배터리 - 24V DC - 40 A - 7 AH - 배터리 제어 모듈용
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2025
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Phaseo
|
제품 또는 구성요소 타입
|
배터리 모듈
|
배터리용량
|
7 AH
|
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한
|
21...29 V
|
충전 시간
|
72 H
|
부하 전류
|
0.7 A
|
자가-방전 속도
|
9 %, 3개월
3 %, 1개월
15 %, 6개월
|
출력 커플링
|
병렬
|
사용 고도
|
2000 m
|
마킹
|
CE
|
제품 무게
|
6.5 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CTP
UL
|
사용온도
|
0…40 °C
|
저장온도
|
-20…50 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19.500 cm
|
Package 1 Width
|
20.000 cm
|
Package 1 Length
|
26.500 cm
|
Package 1 Weight
|
6.173 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
87.308 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|