이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ABL8BPK24A12 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ABL8BPK24A12 picture- daskorea
ABL8BPK24A12
배터리 - 24V DC - 75 A - 12 AH - 배터리 제어 모듈용
Telemecanique
특성
기본항목
제품의 범위 Phaseo
제품 또는 구성요소 타입 배터리 모듈
입력 전압 24 V DC
출력 전압 24 V DC
최대 출력 전류 75 A
배터리용량 12 AH
유지 시간 < 20 h 에서 0.6 A, 20 °C
> 5 분 에서 31.3 A, 20 °C
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한 21...29 V
충전 시간 72 H
부하 전류 1.2 A
출력 보호 타입 부하 초과 및 단락-회로 방지, 보호 기술: 2 x 30 A 자동 타입 퓨즈
결선 입력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
출력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
자가-방전 속도 15 %, 6개월
9 %, 3개월
3 %, 1개월
고정 모드 스크류 2개에 의함 지름: 5 mm 위에,중에 수평 패널, 운전위치: 수평
스크류 4개에 의함 지름: 5 mm 위에,중에 수직 패널, 운전위치: 수직
출력 커플링 병렬
사용 고도 2000 m
시간 단위로 가동 수명 11000 H 에서 40 °C
15000 H 에서 35 °C
22000 H 에서 30 °C
31000 H 에서 25 °C
44000 H 에서 20 °C
5000 H 에서 50 °C
7300 H 에서 45 °C
마킹 CE
제품 무게 12 kg
사용환경
제품 인증 CTP
UL
사용온도 0…40 °C
저장온도 -20…50 °C
IP 등급 IP10 conforming to IEC 60529
과전압 카테고리 클래스 3 일치되는 VDE 0106-1
내진동 2 gn (f= 11.9…150 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11.9 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19.500 cm
Package 1 Width 20.000 cm
Package 1 Length 33.000 cm
Package 1 Weight 10.856 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 120.270 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 해당 없음(EU RoHS 법적 범위 외)
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
PVC 없음
회수 No
계약 보증
보증 18 months